产品详情
无马达
二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 滑块型
- 型号
- EBS-L-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
【NEW】追加对应马达厂商
可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
采用缸体与导轨一体的外导轨方式,追求紧凑、高刚性。本体外配备润滑脂加注口,可从本体上面安装,易于安装,维护性优异。
行程:50~1250mm
最大可搬送重量(水平):110kg
最高速度:1600mm/s
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业
- 组装
- 检查
![](../../src/product_img/product_img_9311_44h4_large.jpg)
【设备省空间化】
支撑负荷的导轨采用与本体一体的宽幅导轨“外导轨”。组合采用滑块部的适当设计,可同时实现紧凑、高刚性,有助于设备的省空间化。
![](../../src/features_img/features_img_9289_WOte_fg.jpg)
【可安装各公司马达】
备有12家伺服马达和3家步进马达相符的支架。与客户准备的马达组合,可以使用熟练的控制。还支持各领域网络。
![](../../src/features_img/features_img_16464_YuF9_fg.png)
【减少主体安装工时】
无需从上下面拆卸盖即可直接安装。
尤其是从顶部安装时,显著减少工作时间。
![](../../src/features_img/features_img_13979_YzDC_fg.jpg)
【简单维护】
在滑块侧面装备了可从外部直接给油的润滑脂加注口。无需拆解本体,即可从一个位置供脂,可维护导轨和滚珠丝杆。
![](../../src/features_img/features_img_15386_56rl_fg.png)
型号 | 名称 | 本体宽度 | 最大可搬运重量(水平) | 最大可搬运重量(垂直) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
EBS-04L-P4 | 滑块型 标准型(二次电池制造工序用) | 44mm | 20kg | 5kg | |
EBS-05L-P4 | 滑块型 标准型(二次电池制造工序用) | 54mm | 30kg | 10kg | |
EBS-08L-P4 | 滑块型 标准型(二次电池制造工序用) | 82mm | 50kg | 15kg |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品