产品详情

无马达

二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 滑块型

型号
EBS-L-P4

二次电池制造工序用P4※系列

【NEW】追加对应马达厂商
可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
采用缸体与导轨一体的外导轨方式,追求紧凑、高刚性。本体外配备润滑脂加注口,可从本体上面安装,易于安装,维护性优异。

行程:50~1250mm
最大可搬送重量(水平):110kg
最高速度:1600mm/s

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
  • 组装
  • 检查

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【设备省空间化】
支撑负荷的导轨采用与本体一体的宽幅导轨“外导轨”。组合采用滑块部的适当设计,可同时实现紧凑、高刚性,有助于设备的省空间化。

【可安装各公司马达】
备有12家伺服马达和3家步进马达相符的支架。与客户准备的马达组合,可以使用熟练的控制。还支持各领域网络。

【减少主体安装工时】
无需从上下面拆卸盖即可直接安装。
尤其是从顶部安装时,显著减少工作时间。

【简单维护】
在滑块侧面装备了可从外部直接给油的润滑脂加注口。无需拆解本体,即可从一个位置供脂,可维护导轨和滚珠丝杆。

型号 名称 本体宽度最大可搬运重量(水平)最大可搬运重量(垂直) 备注
EBS-04L-P4滑块型 标准型(二次电池制造工序用)44mm20kg5kg
EBS-05L-P4滑块型 标准型(二次电池制造工序用)54mm30kg10kg
EBS-08L-P4滑块型 标准型(二次电池制造工序用)82mm50kg15kg

回到产品一览