产品详情

无马达

二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 导向内置式活塞杆型

型号
EBR-L-P4

二次电池制造工序用P4※系列

【NEW】追加对应马达厂商
可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
内置本体与导轨一体的外轨式导轨。提高耐径向性能,强于偏移的工件,降低了并联导轨的必要性。本体可进行上表面安装,因此安装简便性优异。

行程:50~800mm
最大可搬送重量(水平):110kg
最高速度:1600mm/s

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
  • 组装
  • 检查

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【设备省空间化】
活塞杆型,内置与本体一体的宽幅导轨“外导轨”。提高耐径向性能,降低了并联导轨的必要性,有助于设备省空间化。

【可安装各公司马达】
备有12家伺服马达和3家步进马达的支架。与客户准备的马达组合,可以使用熟练的控制。还支持各领域网络。

【减少主体安装工时】
无需从上下面拆卸盖即可直接安装。尤其是从顶部安装时,显著减少工作时间。

型号 名称 本体宽度最大可搬运重量(水平)最大可搬运重量(垂直) 备注
EBR-04L-P4导向内置式活塞杆型(二次电池制造工序用)44mm20kg5kg
EBR-05L-P4导向内置式活塞杆型(二次电池制造工序用)54mm30kg10kg
EBR-08L-P4导向内置式活塞杆型(二次电池制造工序用)82mm50kg15kg
EBR-12L-P4导向内置式活塞杆型(二次電池対応機器)120mm110kg33kg

回到产品一览