产品详情
氮气
管路直通型氧浓度计
- 型号
- PNA-FP2
在加压下可以测量氧气浓度的氧气浓度计。
由于可以链接到煤气精制系统,因此可以常时监视氧气浓度,对系统的异常和保全时期的把握也有帮助。
- 行业
【实现在线使用耐压结构】
从大气压到1.0MPa的压力下可以使用,没有以前需要的气体排放。
【模块化结构】
省空间配管,维护也很容易。
【氧气和惰性气体浓度显示可切换】
因为100 - 氧气浓度,惰性气体浓度就可以一目了然。
【适用于安全食品制造工序FP系列】
食品制造工序中,可以安全放心地使用本系列产品。
型号 | 名称 | 备注 |
---|
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品