产品详情
氮气
食品制造工序用FP※系列 氮气制作单元
- 型号
- NS-FP・NSU-FP
食品制造工序用FP※系列
可从压缩空气中轻松分离提取防氧化、防爆所用的高纯度氮气。可以选择提高设置自由度的“水平设置”。另外,氮浓度也在90%~99.9%的广泛范围内使用。从17流量、25个系列中选择最适合的机型,通过内部氧浓度计、流量计可以随时监控氮气供给状态。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)、流路部使用了符合食品卫生法的材质(树脂·橡胶)。
- 行业

【提高安装和设计的自由度 】
新推出了“水平设置”。提高了在死角的设置、设备的内置安装等易用性。

【提高浓度自由度】
氮气浓度可以从90%开始使用。供给氮气浓度较低的用途也可轻松使用。

【提纯简便】
无需使用钢瓶和大型设备,即可轻松提取氮气。
利用容易透过氧气的中空纤维分离膜,提取富氮气体。

【以3“省”实现更紧凑、更轻松】
省配管:可在装置附近设置,无需长配管施工。
省工时、省空间:按照所需的流量建议最佳系统方案。有助于节省工时、空间。

【维护简便】
无需进行钢瓶的余量管理、更换、补充。
只需负担空压机的电费,可节约成本。
可在配管的情况下更换部件。

【丰富的产品种类】
可从25个种类中选择最佳机种。

【连接氧气浓度计】
可以安装管路直通型氧气浓度计PNA系列。

| 型号 | 名称 | 氮气浓度(%) | 出口氮气(99%)流量(L/min) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| NSU-FP1 | 系统型(食品制造工序用) | 95~99.9 | 5~107 | |
| NS-FP2 | 膜模块(食品制造工序用) | 95~99.9 | 5~535.2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品