产品详情

空气用压力传感器

间隙确认开关

型号
HPS・MHPS・UHPS

采用高精度针阀机构,可进行间隙确认等高精度检测。此外,利用各种特殊喷嘴,还可扩展到各种位置检测。

行业
  • 夹具关联
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列
型号 名称 节流孔径使用压力(kPa)检测距离范围(㎜) 备注
HPS-※单体φ0.5, φ0.7, φ1.050~200, 100~2000.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7
MHPS-※集成阀φ0.5, φ0.7, φ1.050~200, 100~2000.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7
UHPS-※单元φ0.5, φ0.7, φ1.050~200, 100~2000.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7

回到产品一览



搜索条件设定

型号

商品类别

取消