产品详情

空气用压力传感器

间隙确认开关

型号
HPS・MHPS・UHPS

采用高精度针阀机构,可进行间隙确认等高精度检测。此外,利用各种特殊喷嘴,还可扩展到各种位置检测。

行业
  • 夹具关联

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【高精度】
采用精密线性针阀,可实现高精度无等级调节。
最小检测距离0.01mm
分辨率±0.005㎜
通过采用空气式桥接回路,不受供给压力变动的影响,实现稳定检测。

【低耗气量】
可在低压下使用,因此可抑制耗气量。

【采用带旋转刻度的锁定机构】
可轻松调整,无需担心偏差。

【模块化】
采用模块化方式,可轻松连接本公司生产的模块化连接元件。

【主要用途】
0.01〜0.7mm到位确认
工具更换器间隙确认
检测距离扩大(3mm)

型号 名称 节流孔径使用压力(kPa)检测距离范围(㎜) 备注
HPS-※单体φ0.5, φ0.7, φ1.050~200, 100~2000.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7
MHPS-※集成阀φ0.5, φ0.7, φ1.050~200, 100~2000.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7
UHPS-※单元φ0.5, φ0.7, φ1.050~200, 100~2000.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7

回到产品一览