产品详情
空气用压力传感器
间隙确认开关
- 型号
- HPS・MHPS・UHPS
【高精度】
采用精密线性针阀,可实现高精度无等级调节。
最小检测距离0.01mm
分辨率±0.005㎜
通过采用空气式桥接回路,不受供给压力变动的影响,实现稳定检测。
【低耗气量】
可在低压下使用,因此可抑制耗气量。
【采用带旋转刻度的锁定机构】
可轻松调整,无需担心偏差。
【模块化】
采用模块化方式,可轻松连接本公司生产的模块化连接元件。
【主要用途】
0.01〜0.7mm到位确认
工具更换器间隙确认
检测距离扩大(3mm)
| 型号 | 名称 | 节流孔径 | 使用压力(kPa) | 检测距离范围(㎜) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| HPS-※ | 单体 | φ0.5, φ0.7, φ1.0 | 50~200, 100~200 | 0.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7 | |
| MHPS-※ | 集成阀 | φ0.5, φ0.7, φ1.0 | 50~200, 100~200 | 0.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7 | |
| UHPS-※ | 单元 | φ0.5, φ0.7, φ1.0 | 50~200, 100~200 | 0.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品