产品详情
空气用压力传感器
带数字显示的电子式压力开关(PARECT压力开关)
- 型号
- PPD3
部分衍生系列销售中止
□30mm的紧凑型单色显示压力开关。不锈钢膜片选择项(PPD3-S)可进行包含冷凝水等水分的压缩空气的压力测量。
- 行业
- 传感器
![](../../src/product_img/product_img_944_4Iwl_large.jpg)
【采用不锈钢膜片】(PPD3-S系列)
采用不锈钢膜片,可进行空气、非腐蚀性气体以及压缩空气(含水分、冷凝水)的压力测量。
【省空间】(PPD3-D系列)
是无显示的传感器分离型产品,有助于装置的省空间化。
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
PPD3-S | 不锈钢膜片传感器 | |
PPD3-D | 传感器分离型 | |
PPD3 | 半导体传感器(传感器一体型) | 2016年09月30日 销售中止【停产产品】 代替产品:PPG系列 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品