产品详情
空气干燥机
冷冻式空气干燥机(无冷凝水)
- 型号
- GT9000・GT9000W・GT9000WV2
部分衍生系列销售中止
以最新装备应对节能、环境问题的空气干燥机。采用新制冷剂R-407C,适应各种安装场所,设置自由。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_873_ebf7_large.jpg)
【搭载节能运行系统】
300kW〜450kW时通过台数控制减少功耗50%。
710kW、960kW时通过变频器控制减少功耗60%。
【适应各种安装场所,设置自由】
75kW~190kW时可根据设置环境,从后面及左右侧面紧贴墙壁安装。
250kW~450kW时通过朝上排气实现了省空间。
【维护简便】
运行状态一目了然的安心设计。
通过引出各种信号,可进行工厂内的集中管理。
通过操作面板的电子化,干燥机的运行状况、露点及故障状况一目了然。
操作面板中装备了空气压力表。
通过远程操作、运行、异常信号引出,可进行工厂内的集中管理。
【省空间】(GT9075D~GT9190D・GT9075WD~GT9190WD)
朝上排气,安装冷凝水收集器时可选择左右任意一侧,并可紧贴墙壁安装。
※GT9150D(WD)GT9190D(WD)仅右侧紧贴墙壁安装。
型号 | 名称 | 适用空压机(kW) | 备注 |
---|---|---|---|
GT9075D・GT9090D・GT9120D・GT9150D・GT9190D | 风冷式・标准进气型 | 75~190 | |
GT9240・GT9300・GT9380・GT9450 | 风冷式・标准进气型 | 240~450 | |
GT9240W・GT9300W・GT9380W・GT9450W | 水冷式・标准进气型 | 240~450 | |
GT9075WD・GT9090WD・GT9120WD・GT9150WD・GT9190WD | 水冷式・标准进气型 | 75~190 | |
GT9710WV2・GT9960WV2 | 变频器控制水冷式・标准进气型 | 710, 960 | |
GT9075・GT9090・GT9120・GT9150・GT9190 | 风冷式・标准进气型 | 75~190 | 2017年07月31日 销售中止旧的目录【停产产品】 代替产品:GT9075D・GT9090D・GT9120D・GT9150D・GT9190D |
GT9075W・GT9090W・GT9120W・GT9150W・GT9190W | 水冷式・标准进气型 | 75~190 | 2017年07月31日 销售中止旧的目录【停产产品】 代替产品:GT9075WD・GT9090WD・GT9120WD・GT9150WD・GT9190WD |
GT9710WV・GT9960WV | 变频器控制水冷式・标准进气型 | 710, 960 | 2016年09月30日 销售中止【停产产品】 代替产品:GT9710WV2・GT9960WV2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品