产品详情
空气干燥机
冷冻式空气干燥机(无冷凝水)
- 型号
- GX3200D・GX5200D
重视环保性、可靠性、安全性的空气干燥机。采用新制冷剂R-134a、R-407C,维护简便。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_14096_dIY1_large.jpg)
【节能】
降低功耗的紧凑型设计。
采用了空气损失较少的排水器。
【采用SUS热交换器】
为了应对无油化趋势,在所有机型中采用了不锈钢热交换器。
防止热交换时的发尘。
对热交换器内部的制冷剂配管(铜管)实施了镀镍处理,提高了耐腐蚀性。
【维护简便】
运行状态一目了然的安心设计。
即使在运行时也可轻松地进行维护。
【省空间】(GX5255D・GX5275D)
朝上排气,安装冷凝水收集器时可选择左右任意一侧,并可紧贴墙壁安装。
型号 | 名称 | 适用空压机(kW) | 备注 |
---|---|---|---|
GX3200D | 风冷式・标准进气型 | ~55 | |
GX5200D | 风冷式・高温进气型 | ~75 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 调质、调压元件
- 空气干燥机
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品