产品详情
生命科学元件
食品制造工序用FP※系列 无金属2通电磁阀
- 型号
- MYB3-FP2
食品制造工序用FP※系列
无金属2通阀。产品种类丰富。
密封件材质为氟橡胶。
FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)、流路部使用了符合食品卫生法的材质(树脂·橡胶)。
- 行业
【产品种类丰富】
节流孔径:Φ2, Φ3, Φ5
配管口径:M6, Rc1/8, 1/4, 3/8
型号 | 名称 | 配管口径 | 节流孔径(㎜) | 备注 |
---|---|---|---|---|
MYB3-FP2 | 2通阀(食品制造工序用) | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8 | φ5 | |
MYG3-FP2 | 3通阀(食品制造工序用) | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8 | φ5 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品