产品详情
普通型气缸
食品制造工序用FP※系列 SELEX气缸
- 型号
- SCA2-FP1
食品制造工序用FP※系列
普通型拉杆型气缸的中口径(Φ40〜Φ100)系列。产品种类丰富,采用CKD独创的密封件结构,长寿命、高可靠性的气缸。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_2150_V4aC_large.jpg)
【轻量、高耐腐蚀】
两端盖、活塞以及气管及主要部件均采用铝材。
提高了轻量化、耐腐蚀性与耐冲击性。
【可轻松变更安装部件及变更为带开关】
安装部件具有兼容性,因此可简单地进行变更,便于库存管理。
由于磁环为标配,因此只需直接安装适合目的的检测开关,即可将机种变更为带开关气缸。
型号 | 名称 | 缸径 | 最小行程 | 最大行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
SCA2-FP1 | 双作用型(食品制造工序用) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-P-FP1 | 双作用•伸出行程可调型(食品制造工序用) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 25 | 800 | |
SCA2-R-FP1 | 双作用•缩回行程可调型(食品制造工序用) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 25 | 800 | |
SCA2-D-FP1 | 双作用·双活塞杆型(食品制造工序用) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-B-FP1 | 双作用•背靠背型(食品制造工序用) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-W-FP1 | 双作用•两段型(食品制造工序用) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 2 | 800 | |
SCA2-K-FP1 | 双作用•钢管型(食品制造工序用) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-G-FP1 | 双作用•强力刮板型(食品制造工序用) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-G2-FP1 | 双作用・耐切削油型(密封件:NBR)(食品制造工序用) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-G3-FP1 | 双作用・耐切削油型(密封件:FKM)(食品制造工序用) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 空压气缸
- 普通型气缸
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品