产品详情
减压阀
二次电池制造工序用P4※系列 减压阀
- 型号
- R※※00-P4※
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
压力表嵌入型,结构紧凑,无需工具即可调整压力。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_1866_86ME_large.jpg)
【NEW: 調壓閥的旋鈕追加選購品】
通过减压阀旋钮的顶部安装,操作性也得到了提高。设计的自由度也得到了提高。
![](../../src/features_img/features_img_20479_cMHK_fg.jpg)
【压力调整无需工具】
可单手进行压力调整,一按即可锁定。压力设定时,旋钮也可轻松手动操作。
![](../../src/features_img/features_img_1867_CU4J_fg.jpg)
【面板安装也可轻松对应】
拧松面板安装用螺母后,螺母自身起到千斤顶功能,可轻松拆下旋钮。安装到面板时,可使用螺母进行固定。安装L形支撑件时也同样可以。
![](../../src/features_img/features_img_1870_99RJ_fg.jpg)
【F.R.L组合】
主要尺寸统一,选择项、产品种类丰富,系统构成应对简便。
![](../../src/features_img/features_img_1873_X7Ap_fg.jpg)
型号 | 名称 | 配管口径(Rc、NPT、G) | 最高使用压力(MPa) | 备注 |
---|---|---|---|---|
R1000-P4 | 减压阀(二次电池制造工序用) | 1/8, 1/4 | 0.05~0.85 | |
R2000-P4※ | 减压阀(二次电池制造工序用) | 1/4, 3/8 | 0.05~0.85 | |
R3000-P4※ | 减压阀(二次电池制造工序用) | 1/4, 3/8 | 0.05~0.85 | |
R4000-P4※ | 减压阀(二次电池制造工序用) | 1/4, 3/8, 1/2 | 0.05~0.85 | |
R6000-P4※ | 减压阀(二次电池制造工序用) | 3/4, 1 | 0.05~0.85 | |
R8000-P4 | 减压阀(二次电池制造工序用) | 3/4, 1 | 0.05~0.85 | |
R1100-P4 | 可逆流减压阀(二次电池制造工序用) | 1/8, 1/4 | 0.05~0.85 | |
R2100-P4 | 可逆流减压阀(二次电池制造工序用) | 1/4, 3/8 | 0.05~0.85 | |
R2100-P4 | 可逆流减压阀(二次电池制造工序用) | 1/4, 3/8 | 0.05~0.85 | |
R3100-P4 | 可逆流减压阀(二次电池制造工序用) | 1/4, 3/8 | 0.05~0.85 | |
R3100-P4 | 可逆流减压阀(二次电池制造工序用) | 1/4, 3/8 | 0.05~0.85 | |
R4100-P4 | 可逆流减压阀(二次电池制造工序用) | 1/4, 3/8, 1/2 | 0.05~0.85 | |
R4100-P4 | 可逆流减压阀(二次电池制造工序用) | 1/4, 3/8, 1/2 | 0.05~0.85 | |
R6100-P4 | 可逆流减压阀(二次电池制造工序用) | 3/4, 1 | 0.05~0.85 | |
R6100-P4 | 可逆流减压阀(二次电池制造工序用) | 3/4, 1 | 0.05~0.85 | |
R8100-P4 | 可逆流减压阀(二次电池制造工序用) | 3/4, 1 | 0.05~0.85 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品