产品详情
专用流体用电磁阀
压缩空气用直动式2・3通电磁阀(专用阀)
- 型号
- FAB・GFAB・FAG・GFAG
2023年12月28日销售中止
【停产产品】
代替产品:FFB・FFG系列
压缩空气用直动式电磁阀。采用铝阀体,轻量、紧凑、低功耗,有助于提高装置、系统的环保性能。
- 行业
- 牙科医疗设备
![](../../src/product_img/product_img_522_yC3Z_large.jpg)
【轻量、紧凑】
采用铝阀体,实现轻量化,并采用薄型线圈的紧凑设计。
【低功耗】
采用低功耗线圈。
型号 | 名称 | 尺寸 | 节流孔径(mm) | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
FAB11 | 2通・NC型 | 18mm宽 | Φ1, 1.5 | M5 | 2023年12月28日 销售中止 |
FAB21 | 2通・NC型 | 22mm宽 | Φ1.5, 2 | Rc1/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
FAB31 | 2通・NC型 | 28mm宽 | Φ2, 3, 5 | Rc1/8, 1/4 | 2023年12月28日 销售中止 |
FAB41 | 2通・NC型 | 34mm宽 | Φ3, 4, 7 | Rc1/4, 3/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
FAB51 | 2通・NC型 | 40mm宽 | Φ4, 5, 7, 10 | Rc3/8, 1/2 | 2023年12月28日 销售中止 |
FAB32 | 2通・NO型 | 28mm宽 | Φ2, 3, 5 | Rc1/8, 1/4 | 2023年12月28日 销售中止 |
FAB42 | 2通・NO型 | 34mm宽 | Φ3, 4, 7 | Rc1/4, 3/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
FAB52 | 2通・NO型 | 40mm宽 | Φ4, 5, 7 | Rc1/4, 3/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
GFAB | 2通·集成阀 | - | - | - | 2023年12月28日 销售中止 |
FAG11 | 3通·通用型 | 18mm宽 | Φ0.81.5 | M5 | 2023年12月28日 销售中止 |
FAG21 | 3通·通用型 | 22mm宽 | Φ1, 2 | Rc1/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
FAG31 | 3通·通用型 | 28mm宽 | Φ1.5, 2, 3 | Rc1/8, 1/4 | 2023年12月28日 销售中止 |
FAG33 | 3通・NC加压型 | 28mm宽 | Φ1.5, 2, 3 | Rc1/8, 1/4 | 2023年12月28日 销售中止 |
FAG41 | 3通·通用型 | 34mm宽 | Φ2, 3, 4 | Rc1/4, 3/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
FAG43 | 3通・NC加压型 | 34mm宽 | Φ2, 3, 4 | Rc1/4, 3/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
FAG51 | 3通·通用型 | 40mm宽 | Φ2, 3, 4 | Rc1/4, 3/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
GFAG | 3通·集成阀 | - | - | - | 2023年12月28日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品