产品详情
水用相关元件
水集成单元
- 型号
- WXU
实现了冷却水循环回路的流量传感器、阀一体化的集成单元。在大幅减少水路的繁琐配管设计及配管作业工时的同时,占用空间减少80%,实现了系统的省空间化。
- 行业
- 理化分析设备
![](../../src/product_img/product_img_612_6tfB_large.jpg)
【减少占用空间】
将流量传感器、阀门单元化的集成阀,无需配管,实现了占用空间的大幅减少。
![](../../src/features_img/features_img_615_Vfv0_fg.jpg)
【减少工时】
以单元形式发货,可大幅减少设计、订购、配管作业、检查工时。
【提高品质】
螺纹旋入式连接大幅减少,从而降低了外部泄漏的风险。
【操作简便】
备有排气对应单元(WXU-P型),适用于各种冷却回路。
![](../../src/features_img/features_img_1056_0vnw_fg.jpg)
【产品种类】
可通过选择流量传感器(卡曼涡街式、电磁式)、阀门(手动、气控式),适用于各种用途。
![](../../src/features_img/features_img_1053_bub5_fg.jpg)
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
WXU-H | 手动阀型 | |
WXU-HC | 手动阀, 电磁流量计型 | |
WXU-J | 气控阀型 | |
WXU-P | 排气对应单元 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 医疗、分析
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品