产品详情
自动洒水控制元件
自动洒水用电磁阀
- 型号
- RSV
【可靠性】
采用防水性封装线圈,可安装在室外及承受暂时水淹。
【可靠性】
利用防止先导流路堵塞的自清洗过滤器,可稳定动作。
【可靠性】
通过优化阀闭动作实现低水锤化,从而减轻配管负担。
【节能】
选择弹簧锁型(选择项),可进行含干电池在内的电池控制。
【操作简便】
标配流量调整机构、手动操作机构,调整、试运行方便。
| 型号 | 名称 | 使用压力范围(MPa) | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| RSV-20A | 先导式・膜片型 | 0.03~1.0 | Rc3/4 | |
| RSV-25A | 先导式・膜片型 | 0.03~1.0 | Rc1 | |
| RSV-32A | 先导式・膜片型 | 0.03~1.0 | Rc1 1/4 | |
| RSV-40A | 先导式・膜片型 | 0.03~1.0 | Rc1 1/2 | |
| RSV-50A | 先导式・膜片型 | 0.03~1.0 | RC2 | |
| RSV-65A | 先导式・膜片型 | 0.05~1.0 | Rc2 1/2 | |
| RSV-80A | 先导式・膜片型 | 0.05~1.0 | Rc3 | |
| RSV-40F | 先导式・膜片型 | 0.03~1.0 | 法兰40 | |
| RSV-50F | 先导式・膜片型 | 0.03~1.0 | 法兰50 | |
| RSV-65F | 先导式・膜片型 | 0.05~1.0 | 法兰65 | |
| RSV-80F | 先导式・膜片型 | 0.05~1.0 | 法兰80 | |
| RSV-100F | 先导式・膜片型 | 0.05~1.0 | 法兰100(接单生产品) |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 农业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品