产品详情

自动洒水控制元件

自动洒水用树脂制电磁阀

型号
GSV2

从绿化洒水到农业用的液体肥料、营养液的控制均可使用的树脂制电磁阀。无需工具即可轻松配管施工的活接头连接。

行业
  • 电磁阀

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【提高配管施工性】
采用无需密封带、螺纹旋入作业的活接头连接,减少了工时及故障风险。

【可靠性】
采用防水性封装线圈,可靠性提高。

【可靠性】
利用防止先导流路堵塞的自清洗过滤器,可稳定动作。

【液体肥料、营养液对应】
采用树脂本体,也可对需避免金属成分熔出的液体肥料、营养液进行控制。

型号 名称 使用压力范围(MPa)配管口径 备注
GSV2-20U-0.03~0.7520A活接头连接
GSV2-25U-0.03~0.7525A活接头连接
GSV2-40U-0.03~0.7540A活接头连接
GSV2-50U-0.03~0.7550A活接头连接

回到产品一览