产品详情
干燥空气用电磁阀
干燥空气用先导突跳式2通电磁阀(多用途流体阀)
- 型号
- ADK11-Z
适用于从大气压露点−60℃的干燥空气至氮气等惰性气体的高耐久膜片型电磁阀。
- 行业
【高耐久】
基于线圈的整流化和滑动部的防磨损措施,即使用于干燥空气、惰性气体也可实现高耐久。
【产品种类】
可选择阀体材质(黄铜、不锈钢)、密封件材质(丁腈橡胶、氟橡胶)。
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
ADK11-Z | NC型 | Rc1/4~1 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 流体控制元件
- 干燥空气用电磁阀
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品