产品详情
无杆型气缸
超级无杆气缸
- 型号
- SRL3
高负荷,长寿命。可高速驱动的无杆型气缸。备有Φ12〜Φ100系列,产品种类丰富。
- 行业
- 特殊用途、搬送
【扁平气缸】
活塞为扁平型,采用由活塞承受负荷的结构。
耐负荷性优异,并配备防回转机构。
【密封带】
密封部位呈直线,因此密封性更强。
【采用高速用密封件】
采用可适用高速运行的活塞密封件。
【集中气口】
根据气缸的安装场所,可自由选择集中气口(单方向配管)、标准气口(两侧配管)。
实现装置的小型化。
【标配磁环】
标准型可直接搭载开关。
型号 | 名称 | 缸径(mm) | 标准行程(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
SRL3 | 双作用・标准型 | 相当于Φ12, 相当于Φ16, 相当于Φ20, 相当于Φ25, 相当于Φ32, 相当于Φ40, 相当于Φ50, 相当于Φ63, 相当于Φ80, 相当于Φ100 | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 | |
SRL3-G | 双作用•塑料导向型 | 相当于Φ12, 相当于Φ16, 相当于Φ20, 相当于Φ25, 相当于Φ32, 相当于Φ40, 相当于Φ50, 相当于Φ63, 相当于Φ80, 相当于Φ100 | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 | |
SRL3-Q | 双作用・防坠落型 | 相当于Φ12, 相当于Φ16, 相当于Φ20, 相当于Φ25, 相当于Φ32, 相当于Φ40, 相当于Φ50, 相当于Φ63, 相当于Φ80, 相当于Φ100 | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 | |
SRL3-GQ | 双作用・防坠落型 塑料导向型 | 相当于Φ12, 相当于Φ16, 相当于Φ20, 相当于Φ25, 相当于Φ32, 相当于Φ40, 相当于Φ50, 相当于Φ63, 相当于Φ80, 相当于Φ100 | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 | |
SRL3-J | 双作用•全外罩封闭型 | 相当于Φ25,相当于Φ32,相当于Φ40,相当于Φ50,相当于Φ63 | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 机床
- 特殊用途、搬送
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品