产品详情
消音器
消音器 超小型
- 型号
- SLM
【超小型】
消音效果20dB[A]以上。
紧凑型。
滤芯使用烧结金属。
| 型号 | 名称 | 配管口径 | 适用缸径 | 消音效果(dB[A]) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| SLM-M3 | 配管口径 | M3 | Φ6以下 | 20以上 | |
| SLM-M5 | 超小型 | M5 | φ6~φ15 | 20以上 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 调速阀、止回阀、辅助元件
- 消音器
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品
Japan
产品详情
消音器
【超小型】
消音效果20dB[A]以上。
紧凑型。
滤芯使用烧结金属。
| 型号 | 名称 | 配管口径 | 适用缸径 | 消音效果(dB[A]) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| SLM-M3 | 配管口径 | M3 | Φ6以下 | 20以上 | |
| SLM-M5 | 超小型 | M5 | φ6~φ15 | 20以上 |