HOME 产品信息 产品列表 消音器 超小型 产品详情 消音器 消音器 超小型 型号 SLM 降低排出气体时产生的排气噪音的元件。紧凑型,消音效果20dB[A]以上。小型气动元件的周边设备。 行业 添加到收藏夹 资料⁄下载样本PDF安全注意事项2D CAD3D CADCKD plus 仅限会员 相关产品 产品特点 衍生系列 【超小型】消音效果20dB[A]以上。紧凑型。滤芯使用烧结金属。 型号 名称 配管口径适用缸径消音效果(dB[A]) 备注 SLM-M3配管口径M3Φ6以下20以上SLM-M5超小型M5φ6~φ1520以上 回到产品一览 搜索条件 型号 商品类别 所有 特定用途 所有 行业 所有 仅显示新产品 仅显示销售中止产品品 再次搜索