产品详情
接头・气管
空气纤维管・专用接头
- 型号
- UP・PTN2・PTNL2・EH・PG・CG・RG
空气纤维管兼具等同于导线的粗细和柔软性,是前所未有的超极细气管。在狭小空间等配管困难时及短距离配管时也可轻松进行配管,并且与以往相比,配管后的气管阻力(气管压力)也极小,可消除对装置精度的影响。适用于小口径气缸配管,有助于促进装置的小型化。
- 行业
- 耐环境
![](../../src/product_img/product_img_1168_ZwOT_large.jpg)
【等同于导线的粗细】
外径φ1.0的极细尺寸。可大幅减少配管空间。
气管配管的容积较小,非常节能。
![](../../src/features_img/features_img_1173_zZqT_fg.jpg)
【消除对装置精度的影响】
配管后的气管反作用力与导线相同,对装置精度的影响较小。
![](../../src/features_img/features_img_1178_E3uj_fg.jpg)
【柔软性】
具有极其优异的柔软性,配管自由度极高,因此在狭小空间等难于配管时及200~300mm左右的短距离配管时也能轻松进行配管。
【可轻松拆装】(UP-9402-F1系列、EH系列、UP-SR系列)
按住接头压环的同时,只需插入或拉拽气管即可进行拆装。
![](../../src/features_img/features_img_1184_921U_fg.jpg)
【备有专用接头】(UP-9102-F1系列)
将防脱落衬圈插入空气纤维管后,插入专用接头,通过防脱落衬圈提供保护。
![](../../src/features_img/features_img_1191_rIpZ_fg.jpg)
型号 | 名称 | 外径气管尺寸 | 单卷长度(m) | 备注 |
---|---|---|---|---|
UP-9102-F1 | 空气纤维管 | Φ1.8 | 20 | |
PTN2,PTNL2 | 专用接头 | - | - | |
UP-9402ーF1 | 空气纤维管 | Φ1.8 | 20 | |
EH-5802 | 洁净型 | Φ1.8 | 20 | |
PG | 空气纤维管用快插接头标准型 | - | - | |
CG | 空气纤维管用快插接头洁净型 | - | - | |
SC3W | 专用调速阀 | - | - | |
SCL2 | 专用调速阀 | - | - | |
UP-9102-SR | 阻燃性 | Φ1.8 | 20 | |
RG | 空气纤维管用快插接头阻燃型 | - | - | |
UP-91※※-F2 | 防静电管、专用接头 | φ3.2, φ4, φ6/φ8, φ10, φ12 | 20 | |
UP-92※※-F1 | 防静电管、专用接头 | φ3.2, φ4, φ6/φ8, φ10, φ12 | 20 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品