产品详情
通用型
直驱马达(ABSODEX)
- 型号
- AX1000T・AX2000T・AX4000T
执行器全部采用绝对值型位置检测器。
驱动器与执行器的组合具有兼容性。本产品用途广泛,可用于组装工序等。
- 行业
- 组装
【执行器】
AX1000T:分度精度±15秒,输出轴的端面振动和芯振动为0.01mm的高精度。
AX2000T:最高转速300rpm,最适合高速动作。
AX4000T:最大扭矩9~1000N・m,备有8个机种。
扁平型且中空孔较大的标准系列。
【驱动器】
AX9000TS:支持最大扭矩6~75N・m的10个机种。
AX9000TH:支持最大扭矩150~1000N・m的6个机种。
取得UL/cUL(北美标准)、CE(欧洲标准)及安全标准认证。
接口备有并行IO(NPN/PNP)、CC-Link、PROFIBUS、DeviceNet、EtherCAT、EtherNet/IP共6种。
【免费提供AX Tools】
可通过程序或参数的设定,支持增益调整功能、与PLC的输入输出确认功能、
动作确认功能、及过滤器设置功能等的AX起动调整的软件。
支持直驱马达所有系列。
【直驱马达对话终端AX0180】
有编辑、显示、参数、动作、复制、调谐共6种动作可供选择,支持AX的起动调整。
TS/TH型驱动器和以往机种(S/GS/H/GH/WGH)都可使用。
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
AX1000T/AX2000T/AX4000T | 执行器 | |
AX9000TS/AX9000TH | 驱动器 | |
AX-CBLM5-DM※※ | AX1000T用马达电缆 | |
AX-CBLR5-DM※※ | AX1000T用编码器电缆 | |
AX-CBLM6-DM※※ | AX2000T/4000T用马达电缆 | |
AX-CBLR6-DM※※ | AX2000T/4000T用编码器电缆 | |
AX0180 | 对话终端 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 直驱马达
- 通用型
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品