产品详情
压力表·显示器
面板安装用压力表
- 型号
- G53D
以往的压力表新增压力表嵌入型面板安装,配管口径标准采用M5。
- 行业
【面板安装用】
以往的压力表新增压力表嵌入型面板安装。
配管口径标准采用M5。
配管口径:R1/8, 1/4(带M5内螺纹)
型号 | 名称 | 配管口径(R) | 压力范围(MPa) | 备注 |
---|---|---|---|---|
G53D-※ | 面板安装用压力表 | 1/8, 1/4 | 0~0.2 0~0.4 0~1.0 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 调质、调压元件
- 压力表·显示器
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品