产品详情
压力表·显示器
湿度计
- 型号
- 6119-2C
最适于干燥剂式空气干燥机的露点监视。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_20558_lqy7_large.jpg)
【动作原理】
湿度计利用硅胶在吸附水分后颜色会从绿色变为橙色的化学性质,以监视超干燥空气的露点。
压缩空气的相对湿度达到50%时,硅胶变为橙色,方便了干燥剂式空气干燥机的维护保养。
型号 | 名称 | 最高使用压力(MPa) | 流体温度(℃) | 最大流量(ℓ/min(ANR)) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
6119-2C | 湿度计 | 1 | 5~65 | 50 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 调质、调压元件
- 压力表·显示器
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品