产品详情
单元元件
气源处理单元
- 型号
- CXU
【无需配管・安装轻松・组合自由】
订购一个单元即可完成全部作业,无需配管、无需气管,减少了设置空间。
外观整洁、优美。

【组合自由】
纵、横配管自由。也可直接连接电磁阀。
布局简单,可降低配管设计的工时。(AIR UNIT定制品)

【变更、增设自由】
因采用模块化连接方式,可自由进行气动元件的变更、增设。可从元件的正面拆装,维护方便。

【残压排出3通电磁阀】
产品系列新增可用于装置残压排出的气控阀模块型。(3000系列)
功耗:0.6w
可有效节省空间。

【模块转换适配器】
追加发售可用于1000系列和3000系列、4000系列和8000系列模块转换的适配器。
且可匹配流量基准。

| 型号 | 名称 | 系列 | 备注 |
|---|---|---|---|
| CXU10-UN | 定制气源处理单元 | 1000 | |
| CXU13-UN | 定制气源处理单元 | 1000, 2000, 3000, 4000 | |
| CXU30-UN | 定制气源处理单元 | 2000, 3000, 4000 | |
| CXUZ-FL | 气源处理单元定制品 | 1000, 2000, 3000, 4000 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 机床
- 气源供给装置
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品