产品详情
F.R.L组合
分配器
- 型号
- D※01-W・D300-W
用于配管分支用途。
- 行业
【单向分支型 D※01W】
用于对空气配管进行分支的元件,分支有效面积大,上方向、下方向均可安装。
【4向分支型 D300-W】
可进行4向分支。
3000-W/4000-W系列用。
型号 | 名称 | 配管口径(Rc、NPT、G) | 分支口数 | 适用机种 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
D101-00-W | 分配器 | '1/8, 1/4 | 1 | 1000系列 | |
D401-00-W | 分配器 | 1/8, 1/4, 1/2 | 1 | 2000, 3000, 4000系列 | |
D801-00-W | 分配器 | 3/4, 1 | 1 | 6000, 8000系列 | |
D300-W | 分配器 | 1/4, 3/8 | 4 | - |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 调质、调压元件
- F.R.L组合
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品