产品详情
滑块・活塞杆型
电动执行器
- 型号
- ERL2
2022年01月31日销售中止
【停产产品】
步进马达驱动的滑块型电动执行器。
配备执行器自动识别功能,有助于减少初始设定的时间。
- 行业
- 生化分析设备
- 理化分析设备
![](../../src/product_img/product_img_676_m2Rh_large.jpg)
【省空间】
除直线型外,还可选择右、左、下几种马达安装方向。
有助于节省装置空间。
![](../../src/features_img/features_img_683_PriY_fg.jpg)
【紧凑型控制器】
追求“紧凑性”的业内最小级别控制器。
备有7点定位、63点定位、脉冲串输入方式共3种类型。
![](../../src/features_img/features_img_694_Durw_fg.jpg)
【维护简便】
采用“带滚珠保持器型线性导轨”和“带润滑装置型滚珠丝杠”,实现长期免维护。
![](../../src/features_img/features_img_698_KVQ1_fg.jpg)
【设定简便】
发光提示下一步按钮。
即使初次使用也可简单示教。
![](../../src/features_img/features_img_704_rdOX_fg.jpg)
型号 | 名称 | 最大可搬运重量(水平) | 最大可搬运重量(垂直) | 最高速度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ERL2-45※06 | 导程6 | 10Kg | 5Kg | 300mm/s | 2022年01月31日 销售中止 |
ERL2-45※12 | 导程12 | 5Kg | 2Kg | 600mm/s | 2022年01月31日 销售中止 |
ERL2-60※06 | 导程6 | 30Kg | 11Kg | 200mm/s | 2022年01月31日 销售中止 |
ERL2-60※12 | 导程12 | 16Kg | 6.5Kg | 400mm/s | 2022年01月31日 销售中止 |
EC07 | 7点定位型控制器 | - | - | - | 2022年01月31日 销售中止 |
EC63 | 63-point positioning controller | - | - | - | 2022年01月31日 销售中止 |
ECPT | 脉冲串输入型控制器 | - | - | - | 2022年01月31日 销售中止 |
ETP2-2 | 示教器 | - | - | - | 2022年01月31日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 医疗、分析
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品