产品详情
滑块・活塞杆型
电动执行器
- 型号
- ESD2
2022年01月31日销售中止
【停产产品】
步进马达驱动的拉杆型电动执行器。
配备执行器自动识别功能,有助于减少初始设定的时间。
- 行业
- 理化分析设备
![](../../src/product_img/product_img_719_sXRh_large.jpg)
【省空间】
除直线型外,还可选择右、左、下几种马达安装方向。
有助于节省装置空间。
![](../../src/features_img/features_img_722_i6KW_fg.jpg)
【紧凑型控制器】
追求“紧凑性”的业内最小级别控制器。
备有7点定位、63点定位、脉冲串输入方式共3种类型。
![](../../src/features_img/features_img_727_l1EQ_fg.jpg)
【设定简便】
发光提示下一步按钮。
即使初次使用也可简单示教。
![](../../src/features_img/features_img_730_PrAt_fg.jpg)
【大推压力】
推压力较大,可进行压入动作、夹紧动作。
![](../../src/features_img/features_img_734_wXez_fg.jpg)
型号 | 名称 | 最大可搬运重量(水平)导向并用时 | 最大可搬运重量(垂直) | 最大推压力 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ESD2-35※06 | 导程6 | 33Kg | 10Kg | 220N以上 | 2022年01月31日 销售中止 |
ESD2-35※12 | 导程12 | 16Kg | 4Kg | 110N以上 | 2022年01月31日 销售中止 |
ESD2-45※06 | 导程6 | 33Kg | 10Kg | 220N以上 | 2022年01月31日 销售中止 |
ESD2-45※12 | 导程12 | 16Kg | 4Kg | 110N以上 | 2022年01月31日 销售中止 |
ESD2-55※06 | 导程6 | 67Kg | 15Kg | 640N以上 | 2022年01月31日 销售中止 |
ESD2-55※12 | 导程12 | 34Kg | 6.5Kg | 320N以上 | 2022年01月31日 销售中止 |
EC07 | 7点定位型控制器 | - | - | - | 2022年01月31日 销售中止 |
EC63 | 63点定位型控制器 | - | - | - | 2022年01月31日 销售中止 |
ECPT | 脉冲串输入型控制器 | - | - | - | 2022年01月31日 销售中止 |
ETP2-2 | 示教器 | - | - | - | 2022年01月31日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 医疗、分析
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品