产品详情
无马达
电动执行器
- 型号
- ETV
部分衍生系列销售中止
可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格。
皮带驱动型,尺寸丰富,有助于实现最佳设计。
还支持滚珠丝杆驱动无法对应的长行程。
尺寸14以上内置了2根线性导轨,特别是刚性优异。
行程:100~3500mm
最大可搬送重量(水平):85kg
最高速度:2000mm/s
- 行业
- 搬运
- 组装
- 特殊用途、搬送
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 理化分析设备
![](../../src/product_img/product_img_1127_sSvK_large.jpg)
【丰富的产品种类】
6尺寸的丰富的产品种类。
从轻量工件到重量工件,可进行最佳选择。
通过皮带驱动,实现长行程和高速化。
最大可搬送重量:85kg
最大行程:3500mm
最高速度:2000mm/s
![](../../src/features_img/features_img_1131_00j6_fg.jpg)
【可安装各公司马达】
备有与12家伺服马达相符的支架。
与客户准备的马达组合,可以使用熟练的控制。
还支持各领域网络。
![](../../src/features_img/features_img_16464_YuF9_fg.png)
【简单维护】
可选择从外部直接供脂的润滑脂选项。
无需拆解本体,可从一个位置供脂,
可维护导轨和滚珠丝杆。
![](../../src/features_img/features_img_1207_VI6t_fg.jpg)
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 医疗、分析
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品