产品详情
无马达
电动执行器
- 型号
- ECS
NEW
【NEW】追加对应马达厂商
可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格、低发尘型。
滚珠丝杆驱动型,尺寸丰富,有助于实现最佳设计。尺寸12以上内置了2根线性导轨,特别是刚性优异。
行程:50~1500mm
最大可搬送重量(水平):150kg
最高速度:2000mm/s
- 行业
- 搬运
- 组装
- 特殊用途、搬送
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 理化分析设备
【低发尘规格】
采用全防护罩结构和带吸气端口,实现低发尘。最适用于洁净环境下的搬送。
【丰富的产品种类】
7尺寸的丰富的产品种类。
从轻量工件到重量工件,可进行最佳选择。
最大可搬送重量:150kg
最大行程:1500mm
最高速度:2000mm/s
【可安装各公司马达】
备有12个伺服马达和3家电台销马达的支架。与客户准备的马达一起,在熟悉的控制使用。还支持各领域网络。
【简单维护】
可选择从外部直接供脂的润滑脂选项。无需拆解本体,可从一个位置供脂,可维护导轨和滚珠丝杆。
型号 | 名称 | 最大可搬运重量(水平) | 最大可搬运重量(垂直) | 最高速度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ECS-05-M | 本体宽度51mm | 10kg | 7kg | 500mm/s | |
ECS-06-M | 本体宽度65mm | 30kg | 15kg | 500mm/s | |
ECS-10 | 本体宽度102mm | 50kg | 12kg | 1000mm/s | |
ECS-12 | 本体宽度102mm | 50kg | 12kg | 1000mm/s | |
ECS-14 | 本体宽度135mm | 110kg | 33kg | 1000mm/s | |
ECS-17 | 本体宽度170mm | 120kg | 50kg | 2000mm/s | |
ECS-22 | 本体宽度220mm | 150kg | 55kg | 2000mm/s | |
ECS-05 | 本体宽度51mm | 10kg | 7kg | 500mm/s | 2018年12月28日 销售中止 |
ECS-06 | 本体宽度65mm | 30kg | 15kg | 500mm/s | 2018年12月28日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品