产品详情
直动式3通电磁阀
直动式3通阀
- 型号
- 3QR・3QB・3QE・3QZ
可应对小型3通阀的各种用途。(气控阀・气缸驱动、吸附搬送、
吹气等)
有正压专用3QE・3QZ系列、正负压用3QB系列、正负压用大流量3QR系列。
【适用缸径:Φ6~Φ20】
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 半导体制造工序(后工序)
- 氧气浓缩器
- 透析监视装置
- 牙科医疗设备
【环保性】(3QE・3QZ系列)
不仅耐久性高,还可防止误动作及异物卡入,实现了稳定的响应性。
可抑制发热,减少耗电。
【维护性】(3QE・3QZ系列)
通过向上、横向通用配线接插件及手动装置实现了易用性及高维护性。
可连续通电。(选择项)
【小型、轻量】(3QB系列)
阀宽度10mm。
重量12.5g。
【3QB 低真空、正压切换】(3QB系列)
低真空、正压可自由组合。
可定制。
【高性能】(3QR系列)
通用结构。
可选择流量。
大流量型:0.4d㎥/(s/bar)
标准型:0.3d㎥/(s/bar)
高响应:4±1ms/1.5±1ms(ON/OFF)。
型号 | 名称 | 配管口位置 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3QE | 正压专用型单体阀 | 底板横向配管 | M5 | |
3QB | 正负压切换型大流量单体阀 | 底板横向配管 | M5 | |
3QRA | 正负压切换型大流量单体阀 | 直接配管 | M5 | |
3QRB | 正负压切换型大流量单体阀 | 底板横向配管 | M5 | |
M3QE | 正压专用型个别配线集成阀 | 底板横向配管 | M5 | |
M3QZ | 正压专用型个别配线集成阀 | 底板底部配管 | M5 | |
M3QB | 正压专用型个别配线集成阀 | 底板横向配管 | M5 | |
M3QRA | 正负压切换型大流量个别配线集成阀 | 直接配管 | M5, Rc1/8 | |
M3QRB | 正负压切换型大流量个别配线集成阀 | 底板横向配管 | M5, Rc1/8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品