产品详情
手动式2・3・4通阀
手动切换阀
- 型号
- HMV・HSV
2025年08月29日销售中止
【低滑动化】
操作采用摇杆(内置棘爪旋转)方式,操作更简便。
【按用途分为2种】
HMV:微型(Rc1/4)
HSV:标准型(Rc1/4~4/3)
| 型号 | 名称 | 切换位置分类 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| HMVC2 | 微型 | 3位中封 | Rc1/4 | 2025年08月29日 销售中止 |
| HMVO2 | 微型 | 3位ABR连接 | Rc1/4 | 2025年08月29日 销售中止 |
| HSVC2 | 标准型 | 3位中封 | Rc1/4~3/4 | 2025年08月29日 销售中止 |
| HSVO2 | 标准型 | 3位ABR连接 | Rc1/4~3/4 | 2025年08月29日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 方向控制阀
- 手动式2・3・4通阀
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品