产品详情

过滤器

管路直接型洁净过滤器

型号
FCS

滤芯采用中空丝膜,在过滤性能、流量、压力损失、寿命、空间等所有方面都具有高能力的管路直接型洁净过滤器。

行业
  • 理化分析设备

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【采用独创的中空丝膜】
采用中空丝膜滤芯,实现了0.01μm的过滤精度与99.99%的去除效率。
树脂型采用透明外壳,可目测确认滤芯的污垢情况。

【长寿命】
寿命也大幅延长。与平膜式相比,提高了约5倍。
与相同容积的平膜式相比,具有3~10倍的过滤面积,大流量且低压损。
流量相同时,可实现小型•轻量化。

【用途示例】
负离子

【用途示例】
搬送液晶底板(非接触)

型号 名称 配管口径过滤精度(μm)处理流量(ℓ/min(ANR)) 备注
FCS500管路直接型洁净过滤器 树脂型R1/8, R1/4, Φ4, Φ6, Φ80.0150
FCS500-P9※管路直接型洁净过滤器 不锈钢型Rc1/8, Rc1/40.0150 / 80
FCS1000管路直接型洁净过滤器 树脂型R1/4, R3/8, Rc1/4, Rc3/8, Φ8, Φ10, Φ120.01300~400
FCS1000-P9※管路直接型洁净过滤器 不锈钢型 (受注生産)Rc1/4, Rc3/80.01300~400

回到产品一览