产品详情
过滤器
管路直接型洁净过滤器
- 型号
- FCS
滤芯采用中空丝膜,在过滤性能、流量、压力损失、寿命、空间等所有方面都具有高能力的管路直接型洁净过滤器。
- 行业
- 理化分析设备
【采用独创的中空丝膜】
采用中空丝膜滤芯,实现了0.01μm的过滤精度与99.99%的去除效率。
树脂型采用透明外壳,可目测确认滤芯的污垢情况。
【长寿命】
寿命也大幅延长。与平膜式相比,提高了约5倍。
与相同容积的平膜式相比,具有3~10倍的过滤面积,大流量且低压损。
流量相同时,可实现小型•轻量化。
【用途示例】
负离子
【用途示例】
搬送液晶底板(非接触)
型号 | 名称 | 配管口径 | 过滤精度(μm) | 处理流量(ℓ/min(ANR)) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
FCS500 | 管路直接型洁净过滤器 树脂型 | R1/8, R1/4, Φ4, Φ6, Φ8 | 0.01 | 50 | |
FCS500-P9※ | 管路直接型洁净过滤器 不锈钢型 | Rc1/8, Rc1/4 | 0.01 | 50 / 80 | |
FCS1000 | 管路直接型洁净过滤器 树脂型 | R1/4, R3/8, Rc1/4, Rc3/8, Φ8, Φ10, Φ12 | 0.01 | 300~400 | |
FCS1000-P9※ | 管路直接型洁净过滤器 不锈钢型 (受注生産) | Rc1/4, Rc3/8 | 0.01 | 300~400 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 调质、调压元件
- 过滤器
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品