产品详情
固定式
强力机械臂
- 型号
- PFB2
2020年09月30日销售中止
【停产产品】
代替产品:PAW系列
以“一切为了作业人员”为理念,有助于减轻作业负担和确保安全的“人类助手型产品”。可从下方进入的新式助力装置,采用多轴规格,可实现紧凑的折叠收纳。可根据用途及场所,选择最多3轴的自由组合,从而实现更高更远的重物搬运。在重物搬运工序中,适用于从腰部左右的高度抬高至胸部的作业及避开上方的障碍物进行横向搬运的用途。适用于女性较多的工作环境及多人作业。
- 行业
- 夹紧
- 定位
- 搬运
- 半自动设备
- 安全
- 组装
- 移载
- 检查
- 安装
- 气源供给装置
- 特殊用途、搬送
- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
【操作简便】
可有效用于搬运重物!可减轻重量进行顺畅搬运。
重心位置靠近操作人员,操作性较高。
利用关节部安装的手柄,进一步提高了操作性,无需触碰活动部,可简便安全地进行操作。
【收纳方便适用于各种安装场所】
采用多轴规格且可折叠收纳的紧凑设计。
臂式及吊装式(带式)体积过大,无法自由使用的用户必看,与臂式、带式相比收纳性较高,外形紧凑。
【适用于各种作业工序的机械臂种类①】
可根据用途及场所,选择单轴及最多3轴的组合。
可根据工件负载,从4种机械臂中进行选择。
【适用于各种作业工序的机械臂种类②】
使用方法灵活多变,活动范围大。
可将重型工件搬运至更高更远处。
多轴规格的情况下,通过组合标量轴,可实现更宽广的活动范围。
【附件对应】
关于安全而又可靠夹持客户各种搬送物体的附件,可联系本公司进行咨询。
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 定位
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品