产品详情
带制动・带锁定气缸
带阀气缸
- 型号
- ULKP・ULK
部分衍生系列销售中止
【简单的制动器结构】
制动部的构成部件非常少,结构简单。
解除制动只需要拧入螺栓、放倒制动板即可,操作简单。

【耐久性、夹持力】
采用新斜板制动方式,制动时的活塞杆接触点由传统的斜板方式的2处变为表面接触,活塞杆承受的阻力呈分散状态。
提高了耐磨性,与传统的斜板方式相比,耐久性也得以大幅提高。
活塞杆夹持力与0.8MPa时的气缸推力相当。
【停止精度 ±1.0mm】
停止精度较高,在气缸速度300mm/s、空载时为±1.0mm。
| 型号 | 名称 | 缸径(mm) | 标准行程(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ULK | 双作用型 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40 | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 | |
| ULK-V | 双作用型·带阀 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40 | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 | |
| ULKP | 双作用型 | Φ16 | 15, 30, 45, 60 | 2022年05月31日 销售中止旧的目录 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 安全
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品