产品详情
气缸开关
强磁场开关
- 型号
- SW-H
该气缸开关用于汽车厂等的点焊机、磁化装置周围等产生强磁场的环境。
【适用气缸】
CAC4-L2, JSC3-L2, SCA2-L2, UCAC2-L2
- 行业
【采用耐热材料】
主体采用金属,导线采用阻燃性树脂。
【无极性】
内置二极管电桥,实现无极性。
省去了确认正负极的二极管的环节,无连接错误。
型号 | 名称 | 负荷电压 | 备注 |
---|---|---|---|
SW-H0 | 单色显示 | DC12/24V, AC110V | |
SW-H0Y | 双色显示 | DC24V±10% |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 卡爪、卡盘
- 气缸开关
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品