产品详情

缓冲器

调整式缓冲器

型号
FCK

有低速型(1m/s)、中速型(2m/s)、高速型(3m/s)3档,32个种类,品种丰富齐全。利用调整器可根据冲击条件简单进行冲击吸收的调整。

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【3个冲击吸收机构:低速】
单孔孔板结构。
8种机型。

【3个冲击吸收机构:中速】
多孔不规则孔板结构。
12种机型。

【3个冲击吸收机构:高速】
多孔孔板结构。
12种机型。

【高效螺纹加工】
采用散热效果优异的结构,外管经过螺纹加工,表面积较大。

【可在-5~70℃下使用】
通过采用特殊油,可在广泛的温度范围内使用。

型号 名称 最大吸收能量(J)螺纹尺寸(mm)行程(mm) 备注
FCK-L低速1.5~79.3M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.58, 10, 12, 16, 30, 40, 25
FCK-M中速1.8~720M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.5, M30×1.5, M36×1.5, M42×1.58, 10, 12, 16, 30, 40, 25, 35, 50, 80
FCK-H高速1.8~720M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.5, M30×1.5, M36×1.5, M42×1.58, 10, 12, 16, 30, 40, 25, 35, 50, 80

回到产品一览