HOME 产品信息 产品列表 肘节卡爪 产品详情 支点卡爪 肘节卡爪 型号 HJL 本体紧凑,实现高夹持力。【开闭角度】-3°~28° 行业 添加到收藏夹 资料⁄下载样本PDF安全注意事项2D CAD3D CADCKD plus 仅限会员 相关产品 产品特点 衍生系列 【夹持力】采用肘节结构,体积小,夹持力强大。【开闭确认开关】可安装2处无触点开关。【高耐久性、高刚性】采用活塞导向,重复精度、耐久性、刚性更高。 型号 名称 缸径配管口径 备注 HJL双作用型Φ32, Φ40, Φ50, Φ63M5, Rc1/8 回到产品一览 搜索条件 型号 商品类别 卡爪、卡盘支点卡爪 特定用途 所有 行业 所有 仅显示新产品 仅显示销售中止产品品 再次搜索