产品详情
支点卡爪
薄型广角卡爪
- 型号
- HMD
NEW
可广角180°开闭的薄型卡爪。薄型节省空间,可实现灵活的生产线构成。
新推出了Φ12、Φ20
【缸径】Φ12~Φ25
【开闭角度】-4°~184°
【夹持力】16~120N
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查
![](../../src/product_img/product_img_1373_2H1n_large.jpg)
【广角开闭】
采用广角设计,拾放时无需进行上下动作,定位方便。
【夹持力】
采用肘节结构,夹持力强大。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
型号 | 名称 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
HMD | 双作用型 | Φ12~Φ25 | M3, M5 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品