产品详情
特殊气缸
倍力气缸
- 型号
- SHC
仅行程终端部输出全功率,减少了行程途中耗气量的节能型气缸。有助于铆接、压入工序等减少运行成本及空间。
- 行业
- 压入・冲压
![](../../src/product_img/product_img_357_ztCO_large.jpg)
【减少耗气量】
仅行程终端部以最大推力动作,行程途中以低推力动作,从而可大幅减少耗气量。
【省空间】
与同等推力的气缸相比,可减小缸径尺寸。
型号 | 名称 | 缸径(mm) | 备注 |
---|---|---|---|
SHC | 2倍力型 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SHC-K | 4倍力型 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品