产品详情
生命科学元件
无金属小型2・3通电磁阀
- 型号
- MR10R
接触液体部位材质采用树脂材料·橡胶材料,不含金属。
符合欧洲标准的无金属小型化学液体用2・3通电磁阀。
- 行业
- 培养
- 分装
- 生化分析设备
- 透析监视装置
- 牙科医疗设备
【使用压力范围扩大】
扩大至:-0.08~0.2MPa。
【支持节能】
标配省电基板,有助于削减装置的功耗。
【高耐腐蚀性结构】
本体材质:PEEK,密封件材质:FKM和高耐腐蚀无金属结构。
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
MR10R-2NC | 2通 NC(通电时开)型 | |
MR10R-2NO | 2通 NO(通电时闭)型 | |
MR10R-3 | 3通 通用型 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 流体控制元件
- 生命科学元件
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品