产品详情
生命科学元件
无金属2通电磁阀
- 型号
- MKB3
最适用于医疗分析装置。薄型紧凑的无金属2通电磁阀。采用快速安装结构,维护简便。
- 行业
- 生化分析设备
- 牙科医疗设备
![](../../src/product_img/product_img_764_88Cd_large.jpg)
【紧凑设计】
采用14.5mm的紧凑薄型形状,支持集成安装,有助于实现装置及系统的小型化。
![](../../src/features_img/features_img_771_bE1s_fg.jpg)
【维护简便】
安装方式独特,无需工具即可简单拆装电磁阀单体(专利申请中)。
![](../../src/features_img/features_img_776_ZvNO_fg.jpg)
【压力范围广】
使用压力:-0.08~0.25MPa
背压:0~0.25MPa
【支持节能】
通过搭配省电基板,可抑制线圈发热,防止流体受到影响。
可减少功耗。
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
MKB3 | NC(通电时开)型 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品