产品详情
生命科学元件
无金属2・3通电磁阀
- 型号
- MYB・MYG
无金属2・3通阀。产品种类丰富。
密封件材质为氟橡胶。
- 行业
- 生化分析设备
- 透析监视装置
- 牙科医疗设备
【产品种类丰富】
节流孔径:Φ2, Φ3, Φ5
配管口径:M6, Rc1/8, 1/4, 3/8
型号 | 名称 | 配管口径 | 节流孔径(㎜) | 备注 |
---|---|---|---|---|
MYB1 | 2通阀 | M6 | φ1 | |
MYG1 | 3通阀 | M6 | φ1 | |
MYB2 | 2通阀 | Rc1/8 | φ3 | |
MYG2 | 3通阀 | Rc1/8 | φ3 | |
MYB3 | 2通阀 | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8 | φ5 | |
MYG3 | 3通阀 | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8 | φ5 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 流体控制元件
- 生命科学元件
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品