产品详情
生命科学元件
高耐腐蚀用直动式2通电磁阀
- 型号
- HB
高耐腐蚀不锈钢阀体。适用于纯水。静谧性出色。业绩丰富的电磁阀。
- 行业
- 生化分析设备
【高耐腐蚀】
阀体材质采用SUS316。
型号 | 名称 | 节流孔(㎜) | 配管口径 | 密封件 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
HB11 | NC(通电时开)型 | Φ1, Φ1.5 | M5 | NBR, FKM | |
HB21 | NC(通电时开)型 | Φ1.6, Φ2.3, Φ3.2 | Rc1/8 | NBR, FKM, PTFE | |
HB31 | NC(通电时开)型 | Φ3 | Rc1/8, Rc1/4 | NBR, FKM, PTFE | |
HB41 | NC(通电时开)型 | Φ4, Φ7 | Rc1/4, Rc3/8 | NBR, FKM, PTFE |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品