产品详情

球阀

气控式球阀2・3通阀(紧凑型旋转阀)

型号
CHB・CHG

气控式球阀。利用气动实现强力开闭,耐异物性强,低压损,可进行大流量控制。还备有电磁阀搭载型。

行业

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【大流量】
低压力损失的球阀,可进行大流量控制。

【可靠性】
利用气动实现强力开闭,耐异物性强,可实现稳定动作。

【易用性】
2通阀可双向加压。

【产品种类丰富】
备有3/8~2多种配管口径。
追加全孔型不锈钢阀体・配管口径Rc1/2~Rc1 1/2
还备有弹簧复位型、带电磁阀型,可适用于多种用途。

【对应特定用途系列】
FP2系列:符合食品卫生法
P4系列:对应二次电池制造工程。限制流通部和滑动部的材料。

型号 名称 动作方式阀体材质配管口径 备注
CHB2通标准孔型 双作用式青铜, 不锈钢Rc3/8~2
CHBF2通全孔型双作用式青铜、不锈钢Rc1/2~1 1/2
CHG3通双作用式青铜, 不锈钢Rc1/2~2
CHB-V2通标准孔型带电磁阀双作用式青铜, 不锈钢Rc3/8~2
CHBF-V2通全孔型带电磁阀双作用式青铜、不锈钢Rc1/2~1 1/2
CHG-V3通带电磁阀双作用式青铜, 不锈钢Rc1/2~2
CHB-R2通标准孔型单作用式青铜, 不锈钢Rc3/8~2
CHBF-R2通全孔型单作用式青铜、不锈钢Rc1/2~1 1/2
CHG-R3通单作用式青铜, 不锈钢Rc1/2~2
CHB-X2通标准孔型带电磁阀单作用式青铜, 不锈钢Rc3/8~2
CHBF-X2通全孔型带电磁阀单作用式青铜、不锈钢Rc1/2~1 1/2
CHG-X3通带电磁阀单作用式青铜, 不锈钢Rc1/2~2

回到产品一览