HOME 产品信息 产品列表 冷却液用压力开关 产品详情 冷却液用元件 冷却液用压力开关 型号 CPE・CPD 支持冷却液的压力开关。防护等级相当于IP65,最适用于机床的冷却液管理。 行业 冷却液控制传感器 添加到收藏夹 资料⁄下载样本PDF安全注意事项2D CAD3D CADCKD plus 仅限会员 相关网页相关产品 产品特点 衍生系列 【易用性】备有低压(1.0MPa)使用的机械式和可用于高压(7.0MPa)的带数字显示电子式。 型号 名称 最高使用压力(MPa) 备注 CPE机械式压力开关1CPD数字显示式压力开关7 回到产品一览 搜索条件 型号 商品类别 所有 特定用途 所有 行业 机床传感器 仅显示新产品 仅显示销售中止产品品 再次搜索