产品详情
冷却液用元件
中・高压用气控式3通阀(冷却液阀)
- 型号
- CVE3・CVSE3
专用于机床的冷却液控制,耐异物性强的3通气控阀。配管口径为Rc3/8~1,备有中压规格(3.5MPa)和高压规格(7.0MPa)。
- 行业
- 冷却液控制
![](../../src/product_img/product_img_1401_QjXT_large.jpg)
【可靠性】
采用铸铁阀体和金属密封结构,密封部位的磨损、损伤较少,耐异物性强。
【支持高压】
备有中压规格(3.5MPa)和高压规格(7.0MPa)。
型号 | 名称 | 最高使用压力(MPa) | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
CVE3-35 | 气控型 | 3.5 | Rc3/8~2 | |
CVE3-70 | 气控型 | 7 | Rc3/8~1 | |
CVSE3-35 | 电磁阀搭载型 | 3.5 | Rc3/8~2 | |
CVSE3-70 | 电磁阀搭载型 | 7 | Rc3/8~1 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 流体控制元件
- 冷却液用元件
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品